![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031922-LEGRAND-1000.jpg)
Brida Colson. Ancho 6mm. Longitud 119mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Colson
LEGRAND
Brida Colson. Ancho 6mm. Longitud 119mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
REF. 031922
EAN.
3245060319229
Brida Colson. Ancho 6mm. Longitud 119mm. Diametro 25mm. (máx.) 4mm (min). Con protección U.V. Estriado exterior. Negra. Cumplen la norma EN 62275. Poliamida 12. Resistencia al desgarro: 22 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
40,37 €
/
100 unidades
Embalaje:
100 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ancho de la banda | 6 mm |
---|---|
Longitud de la banda | 119 mm |
Tie thickness | 2 mm |
Min. tensile strength | 220 N |
Operating temperature | -40-85 °C |
Temperatura de instalación | -30-40 °C |
Model | External toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Fluorescent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | No |
Temperatura de almacenamiento | -5--5 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN