![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-031913A-WEB-R.jpg)
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 185mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Colson
LEGRAND
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 185mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
REF. 031913
EAN.
3414971132160
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 185mm. Diametro 42mm. (máx.) 10mm (min). Con protección U.V. Estriado exterior. Negra. Cumplen la norma EN 62275. Poliamida 12. Resistencia al desgarro: 36 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
45,71 €
/
100 pack
Embalaje:
100 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Band width | 9 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 185 mm |
Tie thickness | 2 mm |
Min. tensile strength | 360 N |
Operating temperature | -40-85 °C |
Mounting temperature | -30-85 °C |
Model | External toothing |
Band closure | Double lock head |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide flame retardant |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Fluorescent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | Dowel |
UL approval | Yes |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN