Pasar al contenido principal
Logo print

Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 357mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra

Colson LEGRAND

Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 357mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra

REF. 031919 EAN. 3414971132221

Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 357mm. Diametro 92mm. (máx.) 26mm (min). Con protección U.V. Estriado exterior. Negra. Cumplen la norma EN 62275. Poliamida 12. Resistencia al desgarro: 53 kg.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
75,87 € / 100 pack Embalaje: 100 pack
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Band width 9 mm
Length belt/tape/tie 357 mm
Tie thickness 2 mm
Min. tensile strength 530 N
Operating temperature -40-85 °C
Mounting temperature -30-85 °C
Model External toothing
Band closure Double lock head
Material Plastic
Material quality Polyamide flame retardant
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Black
Transparent No
Fluorescent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening Dowel
UL approval Yes

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F00139FR-10.pdf pdf (1.16 Mo)
Hoja técnica
F00139EN-10.pdf pdf (1.16 Mo)
Hoja técnica
F002529FR-00.pdf pdf (0.45 Mo)
Hoja técnica
F002529EN-00.pdf pdf (0.44 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00673-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)