![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031921-LEGRAND-1000.jpg)
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 750mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Colson
LEGRAND
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 750mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
REF. 031921
EAN.
3245060319212
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 762mm. Diametro 220mm. (máx.) 74mm (min). Con protección U.V. Estriado exterior. Negra. Cumplen la norma EN 62275. Poliamida 12. Resistencia al desgarro: 53 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5902
258,25 €
/
100 unidades
Embalaje:
100 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ancho de la banda | 9 mm |
---|---|
Longitud de la banda | 750 mm |
Espesor de la cinta | 2 mm |
Mínima resistencia a la tracción | 530 N |
Temperatura de operatividad | -40-85 °C |
Temperatura de instalación | -30-40 °C |
Modelo | Dentado externo |
Cierre de cinta | Borde/abrazadera de plástico |
Material | Plástico |
Calidad del material | Poliamida (PA) |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Estable a los rayos UV según ASTM D6779 | Si |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Color | Negro |
Transparente | No |
Fluorescente | No |
Área de impresión | Ninguno |
Cierre desmontable | No |
Tipo de fijación | Ninguno |
Aprobación UL | No |
Temperatura de almacenamiento | -5--5 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN