Pasar al contenido principal
Logo print

Brida con base de fijación para tubos. Uso interior. Para tubo de Ø16 a 32mm. Con estriado interior. Gris RAL 7035

Accesorios de instalación LEGRAND

Brida con base de fijación para tubos. Uso interior. Para tubo de Ø16 a 32mm. Con estriado interior. Gris RAL 7035

REF. 031900 EAN. 3245060319007

Brida con base de fijación. Gris RAL 7035. Para tubo IRL de Ø16 a 32mm o cable de Ø13 a 38mm. Resistencia a la tracción:30 daN . Fijación por clavija metálica Ø7mm paso 150, clavadora tipo Pulsa 700E o con tornillo Ø5mm.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
65,63 € / 100 pack Embalaje: 100 pack
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Band width 8 mm
Length belt/tape/tie 180 mm
Tie thickness 1.2 mm
Min. tensile strength 220 N
Operating temperature -25-60 °C
Mounting temperature 0-40 °C
Model External toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 No
Halogen free Yes
Colour Grey
Transparent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening Dowel
UL approval No

Documentación

1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01663-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles