![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089675_pw_135431.jpg)
Brida multifunción para canal bajo pavimento metálica - Ancho 250mm
Cajas de suelo
LEGRAND
Brida multifunción para canal bajo pavimento metálica - Ancho 250mm
REF. 089677
EAN.
3245060896775
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
4,47 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura del canal | 250 mm |
---|---|
Duct height | 38 mm |
Model | Bracket |
Suitable for expansion joint | No |
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanized |
With potential equalization | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN