-
Ancho de la banda
-
Ancho de la banda
-
Ancho de la banda
-
Ancho de la banda
-
Material de las bridas de cable
-
Diámetro nominal
-
Diámetro nominal
-
Transparente
-
Longitud de la banda
-
Anchura de la brida de cable
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Longitud de la banda
-
Material
-
Espesor de la cinta
-
Número de cables/tubos
-
Espesor de la cinta
-
Tensión de arranque
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Espesor de la cinta
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Distancia hasta la pared
-
Apto para anchura de abrazadera de cable hasta
-
Calidad del material
-
Material de la herramienta
-
Apto para diámetro de tornillo
-
Fluorescente
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Mínima resistencia a la tracción
-
Apto para tornillo hexagonal para madera
-
Característica
-
Apto para la fijación con bridas
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Temperatura de instalación
-
Modelo
-
Temperatura de instalación
-
Temperatura de instalación
-
Modelo
-
Modelo
-
Profundidad del agujero
-
Diámetro del orificio de montaje
-
Diámetro del orificio de montaje
-
Cierre de cinta
-
Cierre de cinta
-
Resistente a UV
-
Apto para el área de protección contra incendios
-
Estable a los rayos UV según ASTM D6779
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Funda de plástico
-
Tipo de fijación
-
Con tornillo
-
Estable a los rayos UV según ASTM D6779
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Diámetro de la perforación
-
Área de impresión
-
Cierre desmontable
-
Temperatura de operatividad
-
Temperatura de operatividad
-
Aprobación UL
-
Aprobación UL
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 750mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 498mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Abrazadera con base y pasador o cierre de 15 a 50mm. Brida y taco Colson. Con protección U.V. Estriado interior. Color negro
Sin IVA
Brida con base de fijación para tubos. Uso exterior. Para tubo de Ø16 a 32mm. Con estriado interior. Negro. Protección UV
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 357mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Pinza Colson para apretar y cortar bridas Colson. Negro y rojo
Sin IVA
Brida con base de fijación para tubos. Uso interior. Para tubo de Ø16 a 32mm. Con estriado interior. Gris RAL 7035
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 359mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 262mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Base para clavadora de brida Colson. Fijación con clavadora Spit Pulsa. Negro
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 185mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 123mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 260mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6mm. Longitud 119mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Tapón roscado o tornillo para bridas Colson. Con protección U.V. Perforación Ø8mm. Color negro
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6mm. Longitud 180mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 194mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 128mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Sin IVA
Soporte por tornillo para bridas Colson de ancho 9mm máx. Protección UV. Negro
Sin IVA
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø20 - Color gris
Sin IVA
Clipsotube, accesorio para fijación de para conductos flexibles o rígidos IRL Ø16 - Color gris
Sin IVA