![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023809-LEGRAND-1000.jpg)
Cabezal de impulsión empotrable no iluminado Osmoz IP69 modular - verde marcado I
Osmoz
LEGRAND
Cabezal de impulsión empotrable no iluminado Osmoz IP69 modular - verde marcado I
REF. 023809
EAN.
3245060238094
Cabezal de impulsión empotrable no iluminado Osmoz IP69 modular - color verde marcado I.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
15,62 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour button | Green |
---|---|
Number of command positions | 1 |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 22.5 mm |
Type of button | Flat |
Suitable for illumination | No |
With protective cover | No |
Labelled | Yes |
---|---|
Switching function latching | No |
Spring-return | Yes |
With front ring | Yes |
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN