![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023834-LEGRAND-1000.jpg)
Cabezal pulsador modular no luminoso Osmoz IP69 Ø40 - rojo
Osmoz
LEGRAND
Cabezal pulsador modular no luminoso Osmoz IP69 Ø40 - rojo
REF. 023834
EAN.
3245060238346
Cabezal pulsador modular no luminoso Osmoz IP69 Ø40 - color rojo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
33,62 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color del botón | Rojo |
---|---|
Número de puestos de mando | 1 |
Diseño de la lente | Redondo |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Tipo de botón | Alto |
Apto para iluminación | No |
Con funda de protección | No |
Etiquetado | No |
---|---|
Función de cambio de enclavamiento | No |
Táctil | Si |
Con anillo central | Si |
Material del anillo frontal | Plástico |
Anillo frontal de color | Cromo |
Grado de protección (IP), frontal | IP66 |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN