Cabezal de seta de enclavamiento completo Osmoz no iluminado IP69 Ø40 EN 418 - pulsador - giratorio
Osmoz
LEGRAND
Cabezal de seta de enclavamiento completo Osmoz no iluminado IP69 Ø40 EN 418 - pulsador - giratorio
REF. 023726
EAN.
3245060237264
Osmoz, auxiliar de control y señalización para montar en panel o en una caja
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
73,67 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de desbloqueo | Mecanismo de apertura giratorio |
---|---|
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Tipo de montaje | Instalación |
Con luz | No |
---|---|
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
Diámetro de tapa | 40 mm |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN