Cabezal de seta fijo no iluminado Osmoz - pulsador-giratorio - rojo Ø32
Osmoz
LEGRAND
Cabezal de seta fijo no iluminado Osmoz - pulsador-giratorio - rojo Ø32
REF. 023880
EAN.
3245060238803
Cabezal de seta fijo no iluminado Osmoz - pulsador-giratorio - color rojo Ø32.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
49,07 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color del botón | Rojo |
---|---|
Diseño de la lente | Redondo |
Diámetro de tapa | 32 mm |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Grado de protección (NEMA) | 4X |
Tipo de botón | Alto |
Apto para iluminación | No |
Función de cambio de enclavamiento | Si |
---|---|
Táctil | No |
Con anillo central | No |
Apto para parada de emergencia | No |
Tipo de desbloqueo | Mecanismo de apertura giratorio |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN