![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/33/336803-BTICINO-1000.jpg)
Cable 2 metros con clavija
Elementos de instalación
BTICINO
Cable 2 metros con clavija
REF. 336803
EAN.
8012199220338
Cable para la conexión a la instalación de puestos internos instalados en soporte de sobremesa. Requiere toma de 8 contactos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3002
34,62 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material del conductor | Cobre |
---|---|
Sección nominal del conductor | 0.205 mm² |
Diámetro del conductor | 0.91 mm |
Clase del conductor | Clase 2 = rígido de varios hilos |
Número de hilos | 7 |
Material de aislamiento del conductor | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tipo de identificación de los conductores | Ninguno |
Con conductor de protección | No |
Temperatura máxima del conductor | 105 °C |
Pantalla | No |
Hilo de drenaje | No |
Cubierta protectora | Ninguno |
---|---|
Blindaje/refuerzo | Ninguno |
Material de cubierta | Ninguno |
Color de cubierta exterior | Incoloro |
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2 | No |
Diámetro exterior aprox. | 1 mm |
Temperatura exterior del cable permitida durante el cableado/manipulación | -15-105 °C |
Temperatura ambiente admisible del cable después del montaje sin vibración | -15-105 °C |
Tensión asignada U0 | 300 V |
Tensión asignada U | 300 V |