![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050693-WEB-R.jpg)
Cable 3 en 1: USB tipo A a micro USB, USB C y Lightning. Longitud: 1,2m
Accesorios de instalación
LEGRAND
Cable 3 en 1: USB tipo A a micro USB, USB C y Lightning. Longitud: 1,2m
REF. 050693
EAN.
3414971186026
Cable USB, para cargar dispositivos y transferir datos con alto rendimiento. De USB tipoA a micro USB/USB C/Lightning. 5V - 2,4A - 12W - Cable de 1,2m. Carga: 2400mA. Transmisión de datos 480Mbps Cable de tejido trenzado gris.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
35,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Connection 1 | USB |
---|---|
Connection type connection 1 | Other |
Connection 2 | USB |
Connection type connection 2 | Other |
Cable length | 1.2 m |
With terminal resistor | No |
Screened | No |
Width | 180 mm |
---|---|
Height | 90 mm |
Depth | 25 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |