Cable de conexión RJ45/RJ45 de alta densidad categoría 6A S/FTP LSZH amarillo 2m
LCS
LEGRAND
Cable de conexión RJ45/RJ45 de alta densidad categoría 6A S/FTP LSZH amarillo 2m
REF. 051552
EAN.
3414971438958
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
13,46 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cable type | SF/FTP |
---|---|
Category | 6A (IEC) |
Length | 2 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Yellow |
Anti-kink sleeve | Put-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Other |
Fire retardant version | No |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 4x2 |
---|---|
AWG-size | 28 |
Pin assignment | 1:1 |
NVP value | 74 % |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -20-75 °C |
RAL-number | 1018 |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN