Pasar al contenido principal
Logo print

Cable de conexión RJ45/RJ45 de alta densidad categoría 6A S/FTP LSZH amarillo 3m

LCS LEGRAND

Cable de conexión RJ45/RJ45 de alta densidad categoría 6A S/FTP LSZH amarillo 3m

REF. 051553 EAN. 3414971438972
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
16,53 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cable type SF/FTP
Category 6A (IEC)
Length 3 m
Type of connector connection 1 RJ45 8(8)
Type of connector connection 2 RJ45 8(8)
Colour outer sheath Yellow
Anti-kink sleeve Put-on
Locking lever Yes
Colour anti-kink sleeve Other
Fire retardant version No
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 No
Cable construction 4x2
AWG-size 28
Pin assignment 1:1
NVP value 74 %
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 No
Operating / setting temperature -20-60 °C
Storage temperature -20-75 °C
RAL-number 1018
Cable nature for connection Flexible

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
S000104698FR-04.pdf pdf (0.07 Mo)
Hoja técnica
S000104698EN-04.pdf pdf (0.06 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01766-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01766-V01.01-FR.pdf pdf (0.82 Mo)