![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032555-WEB-R.jpg)
Cable fibra óptica multimodo OM2 Interior/exterior LSZH 4 fibras, ajustada
LCS
LEGRAND
Cable fibra óptica multimodo OM2 Interior/exterior LSZH 4 fibras, ajustada
REF. 032555
EAN.
3245060325558
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
2,33 €
/
metro
Embalaje:
2000 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of fibres | 4 |
---|---|
Type of tube | Tight |
Número de fibras por hilo | 1 |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Categoría | OM 2 |
With strain relief | No |
With rodent protection | No |
Material outer sheath | Other |
Specification material outer sheath | Other |
Color de cubierta exterior | Naranja |
Longitudinal water blocking cable | No |
Radial water blocking cable | Yes |
Cable metal free | Yes |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | Yes |
Halogen free according to EN IEC 60754-2 | Yes |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class | Dca |
---|---|
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production | s2 |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles | d2 |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity | a1 |
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Resistant to chemicals | No |
UV resistant | Yes |
Outer diameter approx. | 6.5 mm |
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | 50 mm |
Suitable for underground installation | No |
Blow in | No |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Número RAL | 2009 |
Documentación
2 documentos
Declaración de prestaciones
DOP-DoP O-FO_001-12220-A
(0.19 Mo)
Certificado
UL listed cULus-20150526-E164087
(0.39 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN