![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032511-WEB-R.jpg)
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 12 fibras, ajustada
LCS
LEGRAND
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 12 fibras, ajustada
REF. 032511
EAN.
3245060325114
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
6,96 €
/
metro
Embalaje:
2000 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de fibras | 12 |
---|---|
Tipo de hilo | Apretado |
Número de fibras por hilo | 12 |
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
Categoría | OM 3 |
Con descarga de tensión | No |
Con protección contra roedores | No |
Material de cubierta | Otros |
Especificación del material de cubierta | Otros |
Color de cubierta exterior | Turquesa |
Cable con obturación longitudinal | No |
Cable con obturación radial | Si |
Cable sin metal | Si |
Geometría del cable | Redondo |
Retardante de llama según IEC 60332-1-2 | Si |
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C) | Si |
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D) | No |
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2 | Si |
Sin halógenos según IEC 60754-1 | Si |
Sin halógenos según EN IEC 60754-2 | Si |
Sin halógenos según IEC 60754-3 | No |
---|---|
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6 | Dca |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo | s2 |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables | d2 |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez | a1 |
Integridad del circuito según IEC 60331-23 | No |
Integridad del circuito según IEC 60331-25 | Ninguno |
Integridad del circuito según EN 50200 | Ninguno |
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 | No |
Resistente a productos químicos | No |
Resistente a UV | Si |
Anchura aproximada de cable | 7.5 mm |
Altura aproximada de cable | 7.5 mm |
Diámetro exterior aprox. | 7.5 mm |
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija | 75 mm |
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación | 1.5 kN |
Apto para instalación subterránea | No |
Fundido | No |
Peso | 43 kg/km |
Codificación de colores de fibras ópticas (Skanova S12) | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Número RAL | 6027 |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN