![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032546-WEB-R.jpg)
Cable fibra óptica multimodo OM4 Exterior Armado LSZH 4 fibras, holgada
LCS
LEGRAND
Cable fibra óptica multimodo OM4 Exterior Armado LSZH 4 fibras, holgada
REF. 032546
EAN.
3414970965165
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
5,59 €
/
metro
Embalaje:
2000 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de fibras | 4 |
---|---|
Tipo de hilo | Tubo hueco |
Número de fibras por hilo | 4 |
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
Categoría | OM4 |
Con descarga de tensión | No |
Con protección contra roedores | Si |
Material de cubierta | Otros |
Especificación del material de cubierta | Polietileno (PE) |
Color de cubierta exterior | Negro |
Cable con obturación longitudinal | No |
Cable con obturación radial | Si |
Cable sin metal | No |
Geometría del cable | Redondo |
Retardante de llama según IEC 60332-1-2 | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D) | No |
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2 | No |
Sin halógenos según IEC 60754-1 | No |
Sin halógenos según EN IEC 60754-2 | No |
Sin halógenos según IEC 60754-3 | No |
---|---|
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6 | Ninguno |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo | Ninguno |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables | Ninguno |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez | Ninguno |
Integridad del circuito según IEC 60331-23 | No |
Integridad del circuito según IEC 60331-25 | Ninguno |
Integridad del circuito según EN 50200 | Ninguno |
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 | No |
Resistente a productos químicos | No |
Resistente a UV | Si |
Anchura aproximada de cable | 8.5 mm |
Altura aproximada de cable | 8.5 mm |
Diámetro exterior aprox. | 8.5 mm |
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija | 85 mm |
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación | 3 kN |
Apto para instalación subterránea | No |
Fundido | No |
Peso | 75 kg/km |
Codificación de colores de fibras ópticas (Skanova S12) | No |
Temperatura de funcionamiento | -40-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN