![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032526-WEB-R.jpg)
Cable de Fibra Óptica OS2 Tubo Holgado 12 Núcleos Interior/Exterior LSZH Euroclase Cca s1a d1 a1
LCS
LEGRAND
Cable de Fibra Óptica OS2 Tubo Holgado 12 Núcleos Interior/Exterior LSZH Euroclase Cca s1a d1 a1
REF. 032526
EAN.
3414971744677
The Legrand Indoor/Outdoor fiber optic cable is easy to handle and resilient to hardships. It can be used for LAN and WAN backbones. It is equally suited for installation in ducts and on trays. It has an Euroclass fire safety rating.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
5,67 €
/
metro
Embalaje:
2000 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de fibras | 12 |
---|---|
Tipo de hilo | Tubo hueco |
Número de fibras por hilo | 12 |
Tipo de fibra | Modo individual 9/125 |
Categoría | OS2 |
Con descarga de tensión | No |
Con protección contra roedores | No |
Material de cubierta | Otros |
Especificación del material de cubierta | Otros |
Color de cubierta exterior | Amarillo |
Cable con obturación longitudinal | Si |
Cable con obturación radial | Si |
Cable sin metal | Si |
Geometría del cable | Redondo |
Retardante de llama según IEC 60332-1-2 | Si |
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B) | No |
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C) | Si |
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D) | No |
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2 | Si |
Sin halógenos según IEC 60754-1 | No |
Sin halógenos según EN IEC 60754-2 | Si |
Sin halógenos según IEC 60754-3 | No |
---|---|
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6 | Cca |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo | s1a |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables | d1 |
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez | a1 |
Integridad del circuito según IEC 60331-23 | No |
Integridad del circuito según IEC 60331-25 | Ninguno |
Integridad del circuito según EN 50200 | Ninguno |
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 | No |
Resistente a productos químicos | No |
Resistente a UV | Si |
Anchura aproximada de cable | 9.4 mm |
Altura aproximada de cable | 9.4 mm |
Diámetro exterior aprox. | 9.4 mm |
Radio de curvatura mín. permitido, instalación fija | 100 mm |
Resistencia máxima a la tracción durante la instalación | 3 kN |
Apto para instalación subterránea | No |
Fundido | No |
Peso | 73 kg/km |
Codificación de colores de fibras ópticas (Skanova S12) | No |
Temperatura de funcionamiento | -40-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Número RAL | 1018 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Declaración de prestaciones
DOP-DOP O-FO/004-12220-B
(0.49 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN