![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051515-LEGRAND-1000.jpg)
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 20 m
LCS³
LEGRAND
Cable para caja de distribución de área - Categoría 6 - F/UTP - RJ45/RJ45 - LSZH - 20 m
REF. 051515
EAN.
3245060515157
Este cable se utiliza para conectar la toma RJ45 con paso de cobre a la caja de distribución de área (punto de consolidación) para proporcionar flexibilidad y escalabilidad.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
153,93 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cable type | F/UTP |
---|---|
Category | 6 |
Length | 20 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Blue |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Blue |
---|---|
Fire retardant version | Yes |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN