![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Caja de abonado de empotrar, con puerta blanca ICP32+14 módulos
Cajas modulares DIN
LEGRAND
Caja de abonado de empotrar, con puerta blanca ICP32+14 módulos
REF. 401517
EAN.
3245064015172
Caja de abonado con alojamiento precintable para el ICP - ICP32 + 14 módulos, 1 filas - con puerta blanca - de empotrar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
44,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Ancho en número de espacios modulares | 14 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Profundidad de instalación | 58 mm |
Altura de la instalación | 191 mm |
Anchura de montaje | 390 mm |
Inner depth | 50 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP2XC |
Altura | 195 mm |
Anchura | 394 mm |
Depth | 62 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 14 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -15-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |