![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401427-WEB-F.jpg)
Caja de abonado de superficie, con puerta blanca ICP32+22 módulos
Cajas modulares DIN
LEGRAND
Caja de abonado de superficie, con puerta blanca ICP32+22 módulos
REF. 401427
EAN.
3245064014274
Caja de abonado con alojamiento precintable para el ICP - ICP32 + 22 módulos, 2 filas - con puerta blanca - de superficie.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
86,70 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 2 |
Width in number of modular spacings | 22 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Profundidad de instalación | 58 mm |
Altura de la instalación | 371 mm |
Anchura de montaje | 300 mm |
Profundidad interna | 73 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP2XC |
Altura | 375 mm |
Anchura | 304 mm |
Depth | 62 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 22 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |