Caja de abonado de superficie, con puerta blanca ICP40+44 módulos
Cajas modulares DIN
LEGRAND
Caja de abonado de superficie, con puerta blanca ICP40+44 módulos
REF. 401477
EAN.
3245064014779
Caja de abonado con alojamiento precintable para el ICP - ICP40 + 44 módulos, 3 filas - con puerta blanca - de superficie.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
180,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 3 |
Ancho en número de espacios modulares | 44 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | No |
Tipo de cierre | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 58 mm |
Altura de la instalación | 451 mm |
Anchura de montaje | 401 mm |
Profundidad interna | 74 mm |
Borne de tierra | No |
Borne neutro | No |
---|---|
Carril DIN | Si |
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP2XC |
Altura | 455 mm |
Anchura | 405 mm |
Profundidad | 62 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 44 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-55 °C |
Equipado con protección de placa impermeable | No |