Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de aislamiento para canalización universal DLP-S

DLPE LEGRAND

Caja de aislamiento para canalización universal DLP-S

REF. 611789 EAN. 3245066117898

Permite aislar el equipo mediante clipado en la parte posterior del marco de fijación entraxe 60 ref. 6 117 88.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
6,56 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 1
Number of modules vertical (module system) 1
Flush-mounted installation No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct Yes
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Grey
RAL-number (similar) 7035
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK00
Type of fastening Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01198FR-06.pdf pdf (3.23 Mo)
Hoja técnica
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
Hoja técnica
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Hoja técnica
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)