![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069651-WEB-R.jpg)
Caja con conos Plexo modular - 1 elemento - gris
Plexo
LEGRAND
Caja con conos Plexo modular - 1 elemento - gris
REF. 069651
EAN.
3245060696511
Caja para instalaciones (en horizontal) que necesiten una protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Con membranas para entrada de tubo/cable. Admite los mecanismos modulares.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
4,87 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carcasa montada en superficie |
---|---|
Apto para gamas modulares de interruptores | No |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Forma | Cuadrado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Gris |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
---|---|
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Anchura | 80 mm |
Altura | 84 mm |
Profundidad | 53 mm |
Anchura del dispositivo | 80 mm |
Altura del dispositivo | 84 mm |
Profundidad del dispositivo | 53 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
15 documentos
Certificado
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
MEEI-UP 69266591 0001
(1.68 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Certificado
ASTA-428
(0.36 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Certificado
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN