![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069672-WEB-R.jpg)
Caja con conos Plexo modular gris - 2 elementos horizontales
Plexo
LEGRAND
Caja con conos Plexo modular gris - 2 elementos horizontales
REF. 069672
EAN.
3245060696726
Caja para instalaciones (en horizontal) que necesiten una protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Con membranas para entrada de tubo/cable. Admite los mecanismos modulares.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
17,81 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 2 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Width | 151 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 53 mm |
Device width | 151 mm |
Device height | 84 mm |
Device depth | 53 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
14 documentos
Certificado
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Certificado
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN