Pasar al contenido principal
Logo print

Caja con membranas Plexo modular - 1 elemento - Blanco

Plexo LEGRAND

Caja con membranas Plexo modular - 1 elemento - Blanco

REF. 069689L EAN. 3414971881518

Caja para instalaciones que necesiten una protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Con membranas para entrada de tubo/cable. Admite los mecanismos modulares.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
5,78 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tratamiento antibacteriano No
Tipo de montaje Carcasa montada en superficie
Apto para gamas modulares de interruptores No
Número de unidades 1
Dirección de montaje Horizontal y vertical
Forma Otros
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Libre de halógenos Si
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Acabado de superficie Mate
Color Blanco
Número RAL (similar) 9003
Transparente No
Con marco de cubierta No
Con entrada de conducto Si
Con entrada de cable Si
Con entrada de prensaestopas No
Resistente a los impactos No
Clase de protección (IP) Otros
Anchura 82 mm
Altura 85 mm
Profundidad 57 mm
Anchura del dispositivo 82 mm
Altura del dispositivo 85 mm
Profundidad del dispositivo 57 mm
Resistencia al impacto No aplicable
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C
Tipo de pasamuros de entrada de cable Flexible para perforar
Soporte del cable No aplicable

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F03421ES-01.pdf pdf (2.01 Mo)
Hoja técnica
F03421EN-01.pdf pdf (1.91 Mo)
Hoja técnica
F03421FR-01.pdf pdf (1.9 Mo)
1 documento
Catálogo
Catalogo-PLEXO-2023.pdf pdf (7.04 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-069689L.stp ifc (0.77 Mo)
10 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01513-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Certificado
Certificado
AENOR-030/002621 (0.87 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01312-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01292-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Certificado
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_719272 (0.33 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles