![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001304-LEGRAND-1000.jpg)
Caja cubrebornas precintables IP30 - Autoextinguible 850 ºC - 4 módulos - Blanco RAL 9010
Ekinoxe
LEGRAND
Caja cubrebornas precintables IP30 - Autoextinguible 850 ºC - 4 módulos - Blanco RAL 9010
REF. 001304
EAN.
3245060013042
Caja cubrebornas de superficie aislantes de 1 a 6 módulos - Conforme a la norma IEC 60439-5.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
15,84 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 1 |
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Tipo de cobertura | Tapa |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | No |
Tipo de cierre | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 70 mm |
Altura de la instalación | 156 mm |
Anchura de montaje | 86 mm |
Profundidad interna | 47.5 mm |
Borne de tierra | No |
Borne neutro | No |
Carril DIN | Si |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | No |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Altura | 160 mm |
Anchura | 90 mm |
Profundidad | 74 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 4 |
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Libre de halógenos | No |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN