Caja de derivación - Oteo - monobloc- Blanco
Oteo
LEGRAND
Caja de derivación - Oteo - monobloc- Blanco
REF. 086057
EAN.
3245060860578
Caja de derivación con la estética Oteo que incluye bornes abiertos. Producto completo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2201
9,06 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Abrazadera | Otros |
Sistema de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP2X |
Anchura del dispositivo | 72 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 72 mm |
Profundidad del dispositivo | 30.1 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN