![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-092022-WEB-R.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 105x105x55mm. 7 conos. Color gris
Plexo
LEGRAND
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 105x105x55mm. 7 conos. Color gris
REF. 092022
EAN.
3245060920227
Caja de derivación Plexo IP55 IK07, cuadrada. Medidas: 105x105x55mm. 650º. Con tapa con cierre a presión por 1/4 de vuelta. Incluye tapones fijados a presión para cubrir los tornillos. 7 entradas de 4 a 25mm. Gris RAL7035.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
4,80 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección máxima de conductor | 25 mm² |
---|---|
Equipamiento | Ninguno |
Forma | Cuadrado |
Tipo de montaje | Universal |
Instalación en suelo | No |
Instalación bajo agua | No |
Para diámetro de tubo | 25 mm |
Introducción desde la parte posterior | No |
Longitud | 121 mm |
Anchura | 121 mm |
Profundidad | 60 mm |
Apilamiento | No |
Número de introducciones | 7 |
Tipo de alimentación a través de la carcasa | Membrana de paso estabilizable |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Versión de la cubierta | Otros |
Cubierta transparente | No |
---|---|
Fijación de la cubierta | Cerrojo de bayoneta |
Colable | No |
Gel de sellado incluido | No |
Sellable | Si |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
Resistente a la intemperie | Si |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Número RAL | 7035 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible al corte |
Distancia entre centros de fijación vertical | 44-50 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 44-50 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN