![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/092122_pw_94289.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 220x170x140mm Cubierta opaca-lisa. Sin entradas. Color gris
Plexo
LEGRAND
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 220x170x140mm Cubierta opaca-lisa. Sin entradas. Color gris
REF. 092122
EAN.
3245060921224
Caja de derivación Plexo IP55 IK08 plástico industrial. Medidas: 220x170x140mm. Sin entradas. 750 ºC. Cierre por 1/4 de vuelta. Posición abierto/cerrado. Fijación por 2 o 4 puntos internos con tornillos Ø5mm máx. Tapa opaca. Gris RAL7035.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
58,10 €
/
1 piece
Embalaje:
2 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Mounting box |
---|---|
Equipped with | Other |
Shape | Rectangular |
Mounting method | Universal |
Mounting in the soil | No |
Mounting under water | No |
For tube diameter | Other |
Inlet from the rear | No |
Length | 220 mm |
Width | 170 mm |
Depth | 140 mm |
Height | 140 mm |
Tackable | No |
Number of inlets | 0 |
Type of housing feed-through | Other |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | 4 |
Cover model | Other |
---|---|
Transparent cover | No |
Cover attachment | Screwed |
Castable | No |
With casting compound | No |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Weatherproof | No |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -20-50 °C |
RAL-number | 7035 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 200-200 mm |
Horizontal fixing center distance | 140-140 mm |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN