![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/092284-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 310x240x160mm 4 cerraduras. Sin entradas. Color gris
Plexo
LEGRAND
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 310x240x160mm 4 cerraduras. Sin entradas. Color gris
REF. 092284
EAN.
3245060922849
Caja de derivación Plexo IP55 IK08 plástico industrial. Medidas: 310x240x160mm. Sin entradas. 750 ºC. Cierre por 1/4 de vuelta. Posición abierto/cerrado. Fijación por 2 o 4 puntos internos con tornillos Ø5mm máx. Tapa opaca. Gris RAL7035.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
99,40 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Caja de montaje |
---|---|
Equipamiento | Otros |
Forma | Rectangular |
Tipo de montaje | Universal |
Instalación en suelo | No |
Instalación bajo agua | No |
Para diámetro de tubo | Otros |
Introducción desde la parte posterior | No |
Longitud | 310 mm |
Anchura | 240 mm |
Profundidad | 160 mm |
Altura | 160 mm |
Apilamiento | No |
Número de introducciones | 0 |
Tipo de alimentación a través de la carcasa | Otros |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Grado de protección (NEMA) | 4 |
Versión de la cubierta | Otros |
---|---|
Cubierta transparente | No |
Fijación de la cubierta | Atornillado |
Colable | No |
Gel de sellado incluido | No |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
Resistente a la intemperie | No |
Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de almacenamiento | -20-50 °C |
Número RAL | 7035 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Distancia entre centros de fijación vertical | 282-282 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 211-211 mm |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN