![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-092166-WEB-R.jpg)
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 155x110x80mm 10 entradas. Color gris
Plexo
LEGRAND
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 155x110x80mm 10 entradas. Color gris
REF. 092166
EAN.
3245060921668
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 155x110x80mm. 10 entradas directas: 2 entradas (Ref. 091914) + 8 entradas (ref. 091915). Para cables o tubos Ø de 4 a 25mm. Tapa opaca. Gris RAL7035.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
8,61 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección máxima de conductor | 25 mm² |
---|---|
Equipamiento | Ninguno |
Forma | Rectangular |
Tipo de montaje | Universal |
Instalación en suelo | No |
Instalación bajo agua | No |
Para diámetro de tubo | 25 mm |
Introducción desde la parte posterior | No |
Longitud | 175 mm |
Anchura | 130 mm |
Profundidad | 81 mm |
Apilamiento | No |
Número de introducciones | 10 |
Tipo de alimentación a través de la carcasa | Membrana de paso estabilizable |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Versión de la cubierta | Otros |
Cubierta transparente | No |
---|---|
Fijación de la cubierta | Cerrojo de bayoneta |
Colable | No |
Gel de sellado incluido | No |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
Resistente a la intemperie | Si |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Versión a prueba de explosiones | No |
Para zona Ex gas | Ninguno |
Para zona EX polvo | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Número RAL | 7035 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible al corte |
Distancia entre centros de fijación vertical | 50-50 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 76-82 mm |