Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 310x240x130mm 24 entradas. Color gris
Plexo
LEGRAND
Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 310x240x130mm 24 entradas. Color gris
REF. 092196
EAN.
3245060921965
Caja de derivación Plexo IP55. IK07. Dimensiones: 310x240x130mm. 750º. 24 entradas: 18 entradas (Ref. 091916) + 6 entradas (ref. 091917). Cierre por 1/4 de vuelta. Posición abierto/cerrado. Tapa opaca. Gris RAL7035.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
81,27 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Max. conductor cross section | 32 mm² |
---|---|
Equipped with | None |
Shape | Rectangular |
Mounting method | Universal |
Mounting in the soil | No |
Mounting under water | No |
For tube diameter | 32 mm |
Inlet from the rear | No |
Longitud | 332 mm |
Anchura | 262 mm |
Depth | 132 mm |
Tackable | No |
Número de introducciones | 24 |
Type of housing feed-through | Trimmable step membrane |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Cover model | Other |
Transparent cover | No |
---|---|
Cover attachment | Bayonet latch |
Castable | No |
With casting compound | No |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Weatherproof | Yes |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 7035 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Entry membrane gland type | Flexible to cut |
Distancia entre centros de fijación vertical | 160-160 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 219-223 mm |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN