Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, redonda Ø60mm, altura 40mm para cables y tubos de 4 a 20mm. Color gris

Plexo LEGRAND

Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, redonda Ø60mm, altura 40mm para cables y tubos de 4 a 20mm. Color gris

REF. 092001 EAN. 3245060920012

Caja de derivaciones para conexiones Plexo IP55, estanca y redonda. Ø60mm, altura 40mm, IK07, 650°C. Dispone de 4 conos y tapa con cierre a presión. Ø cables y tubos admitidos de 4 a 20mm. Gris RAL 7035.

Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
2,18 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Max. conductor cross section 20 mm²
Equipped with None
Shape Round
Mounting method Universal
Mounting in the soil No
Mounting under water No
For tube diameter 20 mm
Inlet from the rear No
Depth 46 mm
Diameter 70 mm
Tackable No
Number of inlets 4
Type of housing feed-through Trimmable step membrane
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Cover model Other
Transparent cover No
Cover attachment Snapped on
Castable No
With casting compound No
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Weatherproof Yes
Operating / setting temperature -25-40 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-70 °C
RAL-number 7035
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Entry membrane gland type Flexible to cut
Vertical fixing center distance 40-40 mm
Horizontal fixing center distance 40-40 mm

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01039EN-03.pdf pdf (1.16 Mo)
Hoja técnica
F01039FR-03.pdf pdf (1.19 Mo)
1 documento
3D Autocad
3D_LG-092001.stp ifc (0.87 Mo)
2 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715099 (0.51 Mo)
Perfil medioambiental