![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010735-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación plana para canal universal DLP (para empotrar en un perfil de 80 mm de ancho).
DLPlus
LEGRAND
Caja de derivación plana para canal universal DLP (para empotrar en un perfil de 80 mm de ancho).
REF. 010735
EAN.
3245060107352
Permite unir dos tramos de canal en T.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
57,52 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 54 mm |
---|---|
Anchura de la derivación | 80 mm |
Número de partes superiores | 1 |
Anchura de la cubierta 1 | 65 mm |
Simétrico | Si |
Modelo | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
---|---|
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | Si |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 50 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
4 documentos
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN