Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de derivación Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 360x270x124mm. Entradas de cable ISO (36). Color gris

Plexo LEGRAND

Caja de derivación Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 360x270x124mm. Entradas de cable ISO (36). Color gris

REF. 092094 EAN. 3245060920944

Caja de derivación Plexo IP55, IK07. cuadrada. Dimensiones: 360x270x124mm. Entradas de cable ISO (36). 750º. Gris.

Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
255,45 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Max. conductor cross section 32 mm²
Equipped with None
Shape Rectangular
Mounting method Universal
Mounting in the soil No
Mounting under water No
For tube diameter 32 mm
Inlet from the rear No
Length 382 mm
Width 292 mm
Depth 132 mm
Tackable No
Number of inlets 36
Type of housing feed-through Preembossing
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Cover model Other
Transparent cover No
Cover attachment Bayonet latch
Castable No
With casting compound No
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Weatherproof Yes
Operating / setting temperature -25-40 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-70 °C
RAL-number 7035
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Entry membrane gland type Other
Vertical fixing center distance 187-193 mm
Horizontal fixing center distance 267-273 mm

Documentación

1 documento
Hoja técnica
fa343afr.pdf pdf (0.03 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles