![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030326-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación de superficie - 110x110x50 - para moldura DLPlus - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Caja de derivación de superficie - 110x110x50 - para moldura DLPlus - Blanco
REF. 030326
EAN.
3245060303266
Permite la derivación en los 4 lados de la caja.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
11,49 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Length | 110 mm |
---|---|
Width | 110 mm |
Depth | 50 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Surface mounted |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.1
(0.75 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN