![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030316-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de derivación de superficie - 75x75x35 - para moldura DLPlus - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Caja de derivación de superficie - 75x75x35 - para moldura DLPlus - Blanco
REF. 030316
EAN.
3245060303167
Permite la derivación en los 4 lados de la caja.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
5,34 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Longitud | 75 mm |
---|---|
Anchura | 75 mm |
Profundidad | 35 mm |
Material | Plástico |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | Si |
Clase de protección (IP) | Otros |
---|---|
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Equipado con puerta o cubierta | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.1
(0.75 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN