Pasar al contenido principal
Logo print

Caja distribución aislante XL³ 160 - totalmente modular - 2 filas de 24 módulos

XL³ 160/400 LEGRAND

Caja distribución aislante XL³ 160 - totalmente modular - 2 filas de 24 módulos

REF. 020052 EAN. 3245060200527

Caja de distribución modular aislante, de superficie - clase II - IP 40 - IK 07 con puerta - IP 30 - IK 04 sin puerta - Brazaletes de guía para cableado vertical - Admite DPX³ 160 - 2 filas - 48 mod - AlxAnxP: 450x575x147mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
521,06 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de montaje Montado superficial (escayola)
Número de filas 2
Ancho en número de espacios modulares 24
Tipo de cobertura Opcional
Versión de la cubierta Con muesca
Tapa/puerta transparente No
Con candado Si
Material de carcasa Plástico
Profundidad de instalación 170 mm
Profundidad interna 115 mm
Carril DIN Si
Con placa de montaje No
Posibilidad de extensión Si
Versión de EMC No
Color Gris
Número RAL 7035
Clase de protección (IP) IP43
Altura 450 mm
Anchura 575 mm
Profundidad 147 mm

Documentación

5 documentos
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
F0329D-03.pdf pdf (4.46 Mo)
Hoja técnica
F00247EN-00.pdf pdf (0.37 Mo)
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2011-082-V1-FR.pdf pdf (0.17 Mo)