Caja distribución aislante XL³ 160 - totalmente modular - 4 filas de 24 módulos
XL³ 160/400
LEGRAND
Caja distribución aislante XL³ 160 - totalmente modular - 4 filas de 24 módulos
REF. 020054
EAN.
3245060200541
Caja de distribución modular aislante, de superficie - clase II - IP 40 - IK 07 con puerta - IP 30 - IK 04 sin puerta - Brazaletes de guía para cableado vertical - Admite DPX³ 160 - 4 filas - 96 módulos - AlxAnxP: 750x575x147mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
770,44 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 4 |
Ancho en número de espacios modulares | 24 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tapa/puerta transparente | No |
Con candado | Si |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 170 mm |
Profundidad interna | 115 mm |
Carril DIN | Si |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Clase de protección (IP) | IP43 |
Altura | 750 mm |
Anchura | 575 mm |
Profundidad | 147 mm |
Documentación
5 documentos
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN