![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020014_pw_141879.jpg)
Caja distribución de empotrar XL³ 160 - totalmente modular - 4 filas - 24 módulos
XL³ 160/400
LEGRAND
Caja distribución de empotrar XL³ 160 - totalmente modular - 4 filas - 24 módulos
REF. 020014
EAN.
3245060200145
Caja de distribución modular de empotrar - Número de filas: 4 - Número de módulos: 96 - Altura frontal: 845mm - Anchura frontal: 670mm - Altura caja: 790mm - Anchura caja: 617mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
955,18 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de filas | 4 |
Ancho en número de espacios modulares | 24 |
Tipo de cobertura | Opcional |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tapa/puerta transparente | No |
Con candado | No |
Material de carcasa | Acero |
Profundidad de instalación | 140 mm |
Profundidad interna | 93 mm |
Carril DIN | Si |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | No |
Versión de EMC | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Clase de protección (IP) | IP43 |
Altura | 750 mm |
Anchura | 575 mm |
Profundidad | 100 mm |
Documentación
7 documentos
Manual de uso
Brochure
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN