![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020003_pw_141875.jpg)
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 3 filas de 24 módulos
XL³ 160/400
LEGRAND
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 3 filas de 24 módulos
REF. 020003
EAN.
3245060200039
Caja de distribución modular metálica, de superficie - Aptos para los DPX³ 160 - Aparatos modulares, Vistop inferior o igual a 125A - Número de filas: 3 - Número de módulos: 72 - Altura: 600mm - Anchura: 575mm - Fondo: 147.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
674,00 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 3 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 115 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 600 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Documentación
6 documentos
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN