![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020006-LEGRAND-1000.jpg)
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 6 filas de 24 módulos
XL³ 160/400
LEGRAND
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 6 filas de 24 módulos
REF. 020006
EAN.
3245060200060
Caja de distribución modular metálica, de superficie - Aptos para los DPX³ 160 - Aparatos modulares, Vistop inferior o igual a 125A - Número de filas: 6 - Número de módulos: 144 - Altura: 1050mm - Anchura: 575mm - Fondo: 147mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
1 111,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 6 |
Ancho en número de espacios modulares | 24 |
Tipo de cobertura | Opcional |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tapa/puerta transparente | No |
Con candado | No |
Material de carcasa | Acero |
Profundidad de instalación | 170 mm |
Profundidad interna | 115 mm |
Carril DIN | Si |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Clase de protección (IP) | IP43 |
Altura | 1050 mm |
Anchura | 575 mm |
Profundidad | 147 mm |
Documentación
6 documentos
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN