![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020182-WEB-R.jpg)
Caja de distribución XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - metálica monobloc - Alt. 515mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Caja de distribución XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - metálica monobloc - Alt. 515mm
REF. 020182
EAN.
3245060201821
Caja para equipar - Altura: 515mm - Altura para tapas cubrebornas: 400mm - Anchura exterior: 655mm - Ancho útil: 515mm - Fondo: 215mm - Distancia tapa cubrebornas/puerta: 48.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
1 050,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 655 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Profundidad | 215 mm |
Material | Acero |
Calidad del material | Otros |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con placa de montaje | No |
Placa de montaje de profundidad ajustable | No |
Apto para montar en pared | No |
Fijación en poste | No |
Número de puertas | 1 |
---|---|
Con puerta acristalada | Si |
Con puerta de ventilación | No |
Con puerta trasera | No |
Número de bloqueos | 2 |
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Cubierta inclinada | No |
Versión de EMC | No |
Resistencia al impacto | IK08 |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Brochure
Hoja técnica
Guía técnica
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN