Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de distribución XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - metálica monobloc - Alt. 915mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Caja de distribución XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - metálica monobloc - Alt. 915mm

REF. 020184 EAN. 3245060201845

Caja para equipar - Altura: 915mm - Altura para tapas cubrebornas: 800mm - Anchura exterior: 655mm - Ancho útil: 515mm - Fondo: 215mm - Distancia tapa cubrebornas/puerta: 48.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
1 312,91 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 655 mm
Altura 800 mm
Profundidad 215 mm
Material Acero
Calidad del material Otros
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Color Gris
Número RAL 7035
Con placa de montaje No
Placa de montaje de profundidad ajustable No
Apto para montar en pared No
Fijación en poste No
Número de puertas 1
Con puerta acristalada Si
Con puerta de ventilación No
Con puerta trasera No
Número de bloqueos 2
Apto para instalaciones en exteriores No
Cubierta inclinada No
Versión de EMC No
Resistencia al impacto IK08
Clase de protección (IP) IP55
Grado de protección (NEMA) Otros

Documentación

6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
F00251FR-02.pdf pdf (0.78 Mo)
Manual de uso
E4507C_ver1.pdf pdf (0.43 Mo)
Hoja técnica
F00251EN-02.pdf pdf (0.92 Mo)
Guía técnica
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-085-V1-FR.pdf pdf (0.15 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)