![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020401_pw_92430.jpg)
Caja de distribución XL³ 800 - 1250x660x230mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Caja de distribución XL³ 800 - 1250x660x230mm
REF. 020402
EAN.
3245060204020
Caja equipable - Anchura 660mm - 24 módulos por fila - Altura total: 1250mm - Altura para tapas cubrebornas: 1200mm - Anchura exterior: 660mm - Ancho útil: 600mm - Fondo: 230mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
968,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 660 mm |
---|---|
Altura | 1250 mm |
Profundidad | 230 mm |
Material | Acero |
Calidad del material | Otros |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con placa de montaje | No |
Placa de montaje de profundidad ajustable | No |
Apto para montar en pared | No |
Fijación en poste | No |
Número de puertas | 1 |
---|---|
Con puerta acristalada | Si |
Con puerta de ventilación | No |
Con puerta trasera | No |
Número de bloqueos | 2 |
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Cubierta inclinada | No |
Versión de EMC | No |
Resistencia al impacto | IK08 |
Clase de protección (IP) | IP43 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Brochure
Brochure
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN