Caja empotrar 1 módulo SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Caja empotrar 1 módulo SERIE 7
REF. 375601
EAN.
8424748214017
Caja de empotrar de 1 módulo, de la SERIE 7, 125 x 125 x 57,5mm para instalación de videoporteros.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
12,03 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 124 mm |
---|---|
Anchura | 124 mm |
Depth | 62 mm |
Material | Plastic |
Tipo de montaje | Vertical |
---|---|
Couplable | Yes |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |