![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/TG-375602-WEB-R.jpg)
Caja empotrar 2 módulos SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Caja empotrar 2 módulos SERIE 7
REF. 375602
EAN.
8424748214024
Caja de empotrar de 2 módulos, de la SERIE 7, 125 x 221 x 57,5mm para instalación de videoporteros.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
15,88 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Height | 248 mm |
---|---|
Anchura | 124 mm |
Profundidad | 62 mm |
Material | Plástico |
Tipo de montaje | Vertical |
---|---|
Acoplable | Si |
Resistencia al impacto | No aplicable |