Caja empotrar 5 módulos SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Caja empotrar 5 módulos SERIE 7
REF. 375605
EAN.
8424748214055
Caja de empotrar de 5 módulos, de la SERIE 7, 125 x 518 x 57,5mm para instalación de videoporteros.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
28,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 620 mm |
---|---|
Anchura | 124 mm |
Profundidad | 62 mm |
Material | Plástico |
Tipo de montaje | Vertical |
---|---|
Acoplable | Si |
Resistencia al impacto | No aplicable |